Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - styrkabel skärmad i enlighet med SS-EN 50264-3-2 typ MM S, för spårbundet fordon/järnväg, 0,6/1kV, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - styrkabel skärmad i enlighet med SS-EN 50264-3-2 typ MM S, för spårbundet fordon/järnväg, 0,6/1kV, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - styrkabel skärmad, i enlighet med SS-EN 50306-4 3P typ MM S, 300/500V för spårbundet fordon/järnväg, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - styrkabel skärmad, i enlighet med SS-EN 50306-4 3P typ MM S, 300/500V för spårbundet fordon/järnväg, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300 V - styrkabel enligt EN 50306-4 1E typ MM, 300/500 V för tåg och andra rälsbundna fordon, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - styrkabel skärmad, i enlighet med SS-EN 50306-4 3P typ MM S, 300/500V för spårbundet fordon/järnväg, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - styrkabel skärmad, i enlighet med SS-EN 50306-4 3P typ MM S, 300/500V för spårbundet fordon/järnväg, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - styrkabel skärmad, i enlighet med SS-EN 50306-4 3P typ MM S, 300/500V för spårbundet fordon/järnväg, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
Utökat temperaturområde
Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
EMC-optimerad
Användningsområden
Kommunikationssystemen WTB (Wire Train Bus) och MVB (Multifunction Vehicle Bus) bildar tillsammans det så kallade TCN (Train Communicaton Network)
UNITRONIC® TRAIN Busskabel är utvecklad för användning i TCN enligt IEC 61375. MVB enligt IEC 61375-3-1 WTB enligt IEC 61375-2-1
För användning i spårbundna fordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser förekommer
Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur
Produktegenskaper
Brandegenskaper enligt EN/IEC: - Halogenfri enligt EN 60754-1 - Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2 - Inga flouriner enligt EN 60684-2 - Inga giftiga gaser enligt EN 50305 - Låg rökdensitet enligt EN 61034-2 - Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2 - Brandspridningsklass enligt EN 60332-3-25
Brandegenskaper enligt NF: - Giftiga gaser enligt NF X 70-100 - Låg rökdensitet enligt NF X 10-702 - Brandspridning enligt NF C 32-070, Cat. C1 och C2
Kemiska egenskaper: - Oljebeständig enligt EN 50264-1 - Bränslebeständig enligt EN 50264-1 - Syrabeständig enligt EN 50264-1 - Basbeständig enligt EN 50264-1 - Ozonbeständig enligt EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
EN 50264-1
Design
Förtenta ledare, 19-trådig
Ledarisolering: baserad på polyolefin
Yttermantel: Tvärbunden polymerblandning EM 104 framställd med elektronstråleteknik
Yttermantelns färg: Svart
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Högsta spänning (peak)
(ej för starkström) 125 V
Minsta böjningsradie
Flexibel: 10 x kabeldiametern
Fast: 6 x kabeldiametern
Provspänning
Ledare/Ledare: 1 000 V
Ledare/Skärm: 1 000 V
Impedans
120 ohm (±10%)
Temperaturområde
Fast: -45°C till +90°C
Sporadisk rörelse: -35°C till +90°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.