ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A

UL-AWM godkänd silikonkabel med utökat temperaturområde

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - silikonledarledning för användning med förhöjda temperaturkrav upp till +180 °C, UL AWM stil 3644

  • A för Advanced
    här: Certifiering för USA och Kanada
  • UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

HalogenfriKöldbeständigTemperaturbeständig

CERUC_RU

Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)LedarfärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
1249500
0.252.25Grön/gul2,46,8
1249520
0.252.25svart2,46,8
1249540
0.252.25blå2,46,8
1249560
0.252.25brun2,46,8
1249580
0.252.25röd2,46,8
1249600
0.252.25vit2,46,8
1249620
0.252.25grå2,46,8
1249640
0.252.25violett2,46,8
1249660
0.252.25mörkblå2,46,8
1249680
0.252.25orange2,46,8
1249700
0.252.25gul2,46,8
1249720
0.252.25grön2,46,8
1249502
0.52.45Grön/gul4,810,9
1249522
0.52.45svart4,810,9
1249542
0.52.45blå4,810,9
1249562
0.52.45brun4,810,9
1249582
0.52.45röd4,810,9
1249602
0.52.45vit4,810,9
1249622
0.52.45grå4,810,9
1249642
0.52.45violett4,810,9
1249662
0.52.45mörkblå4,810,9
1249682
0.52.45orange4,810,9
1249702
0.52.45gul4,810,9
1249722
0.52.45grön4,810,9
1249503
0.752.75Grön/gul7,214
1249523
0.752.75svart7,214
1249543
0.752.75blå7,214
1249563
0.752.75brun7,214
1249583
0.752.75röd7,214
1249603
0.752.75vit7,214
1249623
0.752.75grå7,214
1249643
0.752.75violett7,214
1249663
0.752.75mörkblå7,214
1249683
0.752.75orange7,214
1249703
0.752.75gul7,214
1249723
0.752.75grön7,214
1249504
1.02.85Grön/gul9,617,2
1249524
1.02.85svart9,617,2
1249544
1.02.85blå9,617,2
1249564
1.02.85brun9,617,2
1249584
1.02.85röd9,617,2
1249604
1.02.85vit9,617,2
1249624
1.02.85grå9,617,2
1249644
1.02.85violett9,617,2
1249664
1.02.85mörkblå9,617,2
1249684
1.02.85orange9,617,2
1249704
1.02.85gul9,617,2
1249724
1.02.85grön9,617,2
1249505
1.53.15Grön/gul14,422,2
1249525
1.53.15svart14,422,2
1249545
1.53.15blå14,422,2
1249565
1.53.15brun14,422,2
1249585
1.53.15röd14,422,2
1249605
1.53.15vit14,422,2
1249625
1.53.15grå14,422,2
1249645
1.53.15violett14,422,2
1249665
1.53.15mörkblå14,422,2
1249685
1.53.15orange14,422,2
1249705
1.53.15gul14,422,2
1249725
1.53.15grön14,422,2
1249506
2.53.55Grön/gul2433,1
1249526
2.53.55svart2433,1
1249546
2.53.55blå2433,1
1249566
2.53.55brun2433,1
1249586
2.53.55röd2433,1
1249606
2.53.55vit2433,1
1249626
2.53.55grå2433,1
1249646
2.53.55violett2433,1
1249666
2.53.55mörkblå2433,1
1249686
2.53.55orange2433,1
1249706
2.53.55gul2433,1
1249726
2.53.55grön2433,1
1249507
4.04.15Grön/gul3849,5
1249527
4.04.15svart3849,5
1249547
4.04.15blå3849,5
1249567
4.04.15brun3849,5
1249587
4.04.15röd3849,5
1249607
4.04.15vit3849,5
1249627
4.04.15grå3849,5
1249508
6.05.5Grön/gul5878,3
1249528
6.05.5svart5878,3
1249548
6.05.5blå5878,3
1249568
6.05.5brun5878,3
1249588
6.05.5röd5878,3
1249608
6.05.5vit5878,3
1249628
6.05.5grå5878,3
1249509
10.07.65Grön/gul96132,7
1249529
10.07.65svart96132,7
1249549
10.07.65blå96132,7
1249569
10.07.65brun96132,7
1249589
10.07.65röd96132,7
1249609
10.07.65vit96132,7
1249510
16.08.45Grön/gul154192
1249530
16.08.45svart154192
1249550
16.08.45blå154192
1249570
16.08.45brun154192
1249590
16.08.45röd154192
1249610
16.08.45vit154192
1249511
25.09.85Grön/gul240288,9
1249531
25.09.85svart240288,9
1249551
25.09.85blå240288,9
1249591
25.09.85röd240288,9
1249611
25.09.85vit240288,9
1249532
35.010.95svart336386
1249592
35.010.95röd336386
1249533
50.013.5svart480557,6
1249593
50.013.5röd480557,6
1249534
70.015.5svart672,2775,2
1249535
95.017.5svart9121 004,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
  • Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren

Användningsområden

  • Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga ledarisoleringsmaterial blir spröda efter en kort tid
  • Typiska användningsområden
    - Tillverkning av apparatskåp
    - Apparat- och tillämpningsteknik
    - Elmotortillverkning
    - Tillverkning av bastu/solarium
    - Termo- och värmeelement
    - Ljusteknik
    - Ventilationsteknik
    - Luftkonditioneringsteknik
    - Ugnskonstruktion
    - Plastbearbetning
    - Tillverkning av generatorer och transformatorer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper:
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2)
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Inga korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Låg rökgastäthet (IEC 61034-2)
    - Låg giftighet (EN 50305)
  • Flamskydd (UL): FT2 (Horizontal flame test)
  • UV-beständig enligt ISO 4892-2, metod A, samt ozonresistent enligt EN 50396 resp. VDE 0473-396, metod B
  • Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 3644
  • UL File No. E63634
  • UL-certifiering enligt CSA-AWM-norm CSA C22.2 nr 210-05: cUL AWM I A/B

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Silikonbaserad isolering

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²

Minsta böjningsradie

  • Fast: 3 x kabeldiametern
  • Flyttas ibland: 6 x yttre diameter

Märkspänning

  • UL: 1000 V
  • IEC: U0/U 600/1000 V

Provspänning

  • 3000 V

Temperaturområde

  • IEC: -50°C upp till +180°C
    UL (AWM): upp till +150°C
  • (tillräcklig ventilation krävs)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Area 0.25 - 4 mm² endast tillgängliga i 100 m kartonger
  • Andra färger är tillgängliga vid förfrågan