ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

EMC-optimerad motorkabel, lågkapacitiv, dubbelskärmad och halogenfri med förbättrad reaktion vid brandpåverkan

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor, EMC-optimerad, dubbelskärmad och halogenfri.

  • Halogenfri och med hög brandspridningsklass
  • 3+3-symmetri reducerar störningspåverkan och lagerströmmar
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

FlamhämmandeHalogenfriStörningssignalerUV-beständig

CE

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB/4-trådig version
1133500
05182404 G 1.510,995230
1133501
05182504 G 2.512,1150300
1133502
05182604 G 4.014,1235485
1133503
05182704 G 6.015,6320630
1133504
05182804 G 10.018533860
1133505
05182904 G 16.020,97891290
1133506
05183004 G 25.02612361860
1133507
05183104 G 35.029,616622610
1133508
05183204 G 50.032,823452950
1133509
05183304 G 70.03831963950
1133510
05183404 G 95.042,543165300
1133511
05183504 G 120.04754356600
1133512
05183604 G 150.052,963947590
1133513
05183704 G 185.057,676399420
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB/3+3-trådig version
1133514
05183803 X 1,5 + 3 G 0,2510,988177
1133515
05183903 X 2,5 + 3 G 0,512144230
1133516
05184003 X 4 + 3 G 0,7513,5224323
1133517
05184103 X 6 + 3 G 114,7276420
1133518
05184203 X 10 + 3 G 1,516,7491635
1133519
05184303 X 16 + 3 G 2,520,2723930
1133520
05184403 X 25 + 3 G 423,411361350
1133521
05184503 X 35 + 3 G 626,715351780
1133522
05184603 X 50 + 3 G 1030,921562530
1133523
05184703 X 70 + 3 G 1034,428713225
1133524
05184803 X 95 + 3 G 1638,339534511
1133525
05184903 X 120 + 3 G 1642,348365663
1133526
05185003 X 150 + 3 G 2547,554126720
1133527
05185103 X 185 + 3 G 3551,970417855
1133528
05185203 X 240 + 3 G 5059898612850
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EMC-kompatibel drift av varvtalsreglerad elektrisk drivning
  • För drivsystem och överföring av större effekter
  • Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
  • Jordsymmetrisk 3+3-version bidrar till reduktionen av skadliga lagerstömmar
  • Minskad brandspridning, densitet och giftighet av rökgaser i händelse av brand

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen
  • Pappersindustrin, bilindustrin
  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Verktygsmaskiner

Produktegenskaper

  • Låg kapacitans
  • Brandegenskaper:
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2)
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Inga korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Låg rökgastäthet (IEC 61034-2)
    - Låg giftighet (EN 50305)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Baserad på VDE 0276, 0250, 0207

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: XLPE
  • Ledare tvinnade koncentriskt (skyddsledaren splittad i tre ledare för 3+3 versionen och placerade symmetriskt mellan fasledarna)
  • Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
  • Yttermantel: Halogenfri specialblandning, färg svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Färgkod enligt HD 308 S2 VDE 0293-308

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med grön/gul skyddsledare
    X = utan skyddsledare
  • Skyddsledaren i versionen med 3+3 ledare är placerade symmetriskt mellan de tre fasledarna

Temperaturområde

  • Rörlig: -15 till +90 °C
  • Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.