Poltal |
11240700
| H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI | hane | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | 1 rulle (PU) = 200 kontakter | 1 | | | |
11230700
| H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI | hona | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | 1 rulle (PU) = 200 kontakter | 1 | | | |
11240400
| H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI | hane | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11230400
| H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI | hona | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11240000
| H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE | hane | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11230000
| H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE | hona | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11240500
| H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI | hane | 0.14 - 0.5 | Au | 3,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11230500
| H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI | hona | 0.14 - 0.5 | Au | 3,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11220700
| H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI | hane | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 200 kontakter | 1 | | | |
11235700
| H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI | hona | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 200 kontakter | 1 | | | |
11226000
| H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI | hane | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11226500
| H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI | hona | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11220000
| H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE | hane | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11235000
| H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE | hona | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11220100
| H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 H | hane | 0.5 - 1.5 | Au | 4,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11235200
| H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 V | hona | 0.5 - 1.5 | Au | 4,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11223000
| H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI | hane | 1.5 - 2.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 100 kontakter | 1 | | | |
11228000
| H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI | hona | 1.5 - 2.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 100 kontakter | 1 | | | |
11222700
| H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI | hane | 1.5 - 2.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |
11227700
| H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI | hona | 1.5 - 2.5 | Ag | 4,0 | 1 rulle (PU) = 2000 kontakter | 1 | | | |