MarineLine YOZp 0,6/1 kV

Fåtrådig skärmad kraftkabel utan innermantel

Skärmad kraft- och styrkabel med reducerad diameter och marina godkännanden. UV-beständig för utomhusapplikationer. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • För kraft-, styrkretsar och belysningsapplikationer

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

LLOYDSDNVGermanischer Lloyd

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1111809
1 x 1,55,83359
1111810
2 x 1,5961110
1111811
3 x 1,59,475130
1111865
3 G 1,59,475130
1111812
4 x 1,510,295157
1111866
4 G 1,510,295157
1111813
5 x 1,511,2114191
1111867
5 G 1,511,2114191
1111814
6 x 1,512,1128220
1111815
7 x 1,512,1141231
1111816
8 x 1,513,9188313
1111817
10 x 1,515,6233397
1111818
12 x 1,516,1260397
1111819
16 x 1,518,1328504
1111820
19 x 1,519382571
1111821
24 x 1,521,5462739
1111822
27 x 1,522,7523782
1111823
1 x 2,56,24270
1111824
2 x 2,59,984137
1111825
3 x 2,510,4107168
1111868
3 G 2,510,4107168
1111826
4 x 2,511,4131208
1111869
4 G 2,511,4131208
1111827
5 x 2,512,4157292
1111870
5 G 2,512,4157292
1111828
7 x 2,514237351
1111829
1 x 46,86092
1111830
2 x 411,1119185
1111831
3 x 411,7159231
1111832
4 x 412,7201288
1111833
1 x 67,384117
1111834
2 x 612,5164234
1111835
3 x 613,2224303
1111836
4 x 614,7320421
1111837
1 x 108,1124172
1111838
2 x 1014,3278368
1111839
3 x 1015,1374473
1111840
4 x 1016,7488611
1111841
1 x 169,3176229
1111842
2 x 1616,6386509
1111843
3 x 1617,5546680
1111844
4 x 1619,3697874
1111845
1 x 2511,2286342
1111846
2 x 2520,1579747
1111847
3 x 2521,38161143
1111848
4 x 2523,610601304
1111849
1 x 3513,1385478
1111850
2 x 3523,47731050
1111851
3 x 3521,411891391
1111859
1 x 5014,8499615
1111852
3 x 5023,715191780
1111860
1 x 7016,9716852
1111853
3 x 7027,820922421
1111861
1 x 9518,99711122
1111854
3 x 9531,928993303
1111862
1 x 12020,912191400
1111855
3 x 12034,736644209
1111856
3 x 15039,545775140
1111863
1 x 18525,518472079
1111857
3 x 18542,452286272
1111864
1 x 24028,523682691
1111858
3 x 24049,272868160
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmad kraft- och styrkabel med reducerad diameter och marina godkännanden
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
  • UV-beständig för utomhusapplikationer

Användningsområden

  • Kraft, styrkretsar och belysningsapplikationer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
  • Marint godkänd
  • Hydrolysbeständig
  • UV-beständig

Standarder/Godkännanden

  • DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
  • IEC 60092-350/-351/-353

Design/Utförande

  • Ledare av fåtrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden XLPE , färgmärkta
  • Fläta av förtent koppar
  • Yttermantel av polyolefin, svart

Ledaridentifikation

  • VDE 0293-308/HD 308 S2

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV

Minsta böjningsradie

  • 4 x kabeldiametern

Provspänning

  • 3500 V

Temperaturområde

  • Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C
  • Ledartemperatur max: 90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.