ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Skärmad givarkabel med PVC-mantel för fast installation, certifierad

ÖLFLEX® SERVO 728 CY - skärmad kabel för roterande givare för fast dragning eller sporadiskt rörlig användning med UL/cUL AWM-certifiering

  • Efterföljare efter ÖLFLEX®SERVO 720 CY
  • Passar till olika encodersystem
  • Låg kapacitans

OljeresistentStörningssignaler

RUC_RUFire

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1020142
(5x2x22AWG)7.971115
1020100
(10x0,14+2x0,5)7.04184
1020101
(10x0,14+4x0,5)7.653101
1020102
(15x0,14+4x0,5)7.668115
1020133
(4x2x0,14+4x0,5)7.95897
1020134
(7x2x0,14+2x0,5)8.560115
1020110
(4x2x0,34+4x0,5)8.379129
1020111
(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)8.268120
1020135
(3x(2x0,14)+ 4x0,14+2x0,5+4x0,22)9.780160
1020120
(4x2x0,25+2x0,5)7.959103
1020121
(4x2x0,25+2x1,0)7.663112
1020122
(4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14))9.0110155
1020130
(3x(2x0,14)+2x(0,5))9.087140
1020136
3x(2x0,14)+(2x0,5)9.387140
1020131
3x(2x0,14)+(3x0,14)9.241115
1020132
4x(2x0,14)+(2x1,0)10.484145
1020140
(5x2x0,25)7.45096
1020141
(6x2x0,25)8.060114
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passar för rotationsgivarprogram från kända tillverkare
  • Tunn, optimerad för vikt och volym
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Enkel installation

Användningsområden

  • Analoga och inkrementella givare i servodrift.
  • För fast förläggning och applikationer med sporadiska rörelser
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer
  • Industrimaskiner och fabriksteknik
  • Endast för användning utomhus inom det anvisade området för drifttemperatur med UV-skydd

Produktegenskaper

  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Låg dämpning tillåter längre överföringsavstånd
  • Oljeresistent

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • cUL AWM I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Ledare (eller ledarpar) tvinnade i lager eller buntar
  • Se datablad för ytterligare information
  • Överlappande bandering
  • Mantel i PVC, grön (RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • För detaljer, se databladet för ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC: 30 V
  • UL & CSA: 300 V

Provspänning

  • Ledare/ledare: 2000 V
    Ledare/skärm: 1000 V

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +70°C (UL: +80°C) Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.