ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

Skärmad halogenfri styrkabel, oljebeständig, mycket flexibel och utrymmesbesparande

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH - Halogenfri styrkabel, HFFR, skärmad, oljebeständig, flexibel vid låga temperaturer och utrymmesbesparande för ett brett användningsområde, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Hög flexibilitet och oljeresistens
  • Tunn och lätt, utan innermantel

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CERUFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

10036001
02784302 X 0.55.93656
10036002
02784403 G 0.56.24367
10036003
02784503 X 0.56.24367
10036004
02784604 G 0.56.64978
10036005
02784704 X 0.56.64978
10036006
02784805 G 0.57.15791
10036007
02784907 G 0.57.769110
10036008
027850012 G 0.510.1104177
10036009
02785102 X 0.756.34365
10036010
02785203 G 0.756.65277
10036011
02785303 X 0.756.65277
10036012
02785404 G 0.757.16192
10036013
02785504 X 0.757.16192
10036014
02785605 G 0.757.972111
10036015
02785705 X 0.757.972111
10036016
02785807 G 0.758.589138
10036017
02785907 X 0.758.589138
10036018
027860012 G 0.7511.1138220
10036019
027861018 G 0.7513.0211312
10036020
027862025 G 0.7515.1280417
10036021
02786302 X 1.06.65173
10036022
02786403 G 1.06.96289
10036023
02786503 X 1.06.96289
10036024
02786604 G 1.07.474107
10036025
02786704 X 1.07.474107
10036026
02786805 G 1.08.388131
10036027
02786907 G 1.08.9112159
10036028
027870012 G 1.011.7185263
10036029
027871018 G 1.014.1268378
10036030
027872025 G 1.016.2354508
10036031
027873041 G 1.020.6547834
10036032
02787402 X 1.57.26587
10036033
02787503 G 1.57.682108
10036034
02787603 X 1.57.682108
10036035
02787704 G 1.58.4100136
10036036
02787805 G 1.59.1119162
10036037
02787907 G 1.510.0154204
10036038
027903012 G 1.513.4268340
10036039
027904018 G 1.515.8373492
10036040
027905025 G 1.518.2530654
10036041
02790603 G 2.59.1118157
10036042
02790704 G 2.510.0147198
10036043
02790805 G 2.511.1176245
10036044
02790907 G 2.512.0253307
10036045
027910012 G 2.516.3385524
10036046
02791104 G 4.011.8248284
10036047
02822905 G 4.013.3269368
10036048
02823007 G 4.014.6371448
10036049
02823104 G 6.014.2343406
10036050
02823205 G 6.015.5441522
10036051
02823307 G 6.017.0510637
10036052
02823404 G 10.017.2495656
10036053
02823505 G 10.019.5592865
10036054
02823604 G 16.020.2736972
10036055
02823705 G 16.022.68951249
10036056
02823804 G 25.025.111291482
10036057
02823905 G 25.028.014001906
10036058
02824004 G 35.028.215461971
10036059
02824105 G 35.031.419122529
10036060
02824204 G 50.034.021862713
10036061
02824304 G 70.039.030113709
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29
  • Enkel användning och installation tack vare mycket flexibelt utförande
  • Brett applikationsområde tack vare sina unika produktegenskaper
  • Halogenfria material med hög flambeständighet som reducerar risken för brandspridning, hög rökdensitet och giftiga gaser vid händelse av brand.
  • Kopparskärmning som skydd mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • Avsedd för användning inom ramen för Europeiska Byggproduktförordningen (CPR). Läs mer på lapp.se/cpr.
  • Beaktande temperaturområdet, är tillfällig användning utomhus möjlig

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
  • UL Cable Flame Test
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1 (TM5)
    och UL OIL RES I och UL OIL RES II
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21089
  • Baserad på EN 50525-3-11
  • Baserad på EN 50525-2-51

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Ledare tvinnade i lager
  • Bandering: Halogenfri plastfolie
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel: Halogenfri specialblandning, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -30°C till +70°C (UL: +75°C)
  • Fast: -40°C till +80°C (UL: +75°C)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.