Webshop

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - silikon enkel kärna med glasfiberflätning för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C

Med skyddsfläta av glasfiber

HalogenfriKöldbeständigTemperaturbeständig

CEEACFire

No data available for displayw
Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL kopplingskabel med glasfiberfläta
0065102
0.52.54,811
0065103
0.752.87,214
0065104
1.02.99,617
0065105
1.53.214,423
0065106
2.53.82436
0065107
4.04.63854
0065108
6.05.45880
0065109
10.07.696133
0065110
16.08.4154198
0065111
25.010.2240301
0065112
35.011.3336401
0065113
50.013.4480567
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren

Användningsområden

  • Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga ledarisoleringsmaterial blir spröda efter en kort tid
  • Typiska användningsområden
    - Tillverkning av apparatskåp
    - Apparat- och tillämpningsteknik
    - Elmotortillverkning
    - Tillverkning av bastu/solarium
    - Termo- och värmeelement
    - Ljusteknik
    - Ventilationsteknik
    - Luftkonditioneringsteknik
    - Ugnskonstruktion
    - Plastbearbetning
    - Tillverkning av generatorer och transformatorer
  • ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ är lämplig som sensorkabel i rörsystem för soluppvärmda varmvattensystem

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen
  • Tillräcklig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar minskar från + 100 ° C i frånvaro av luft

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Silikonbaserad isolering
  • Impregnerad glasfiberfläta
  • vit, med beigefärgad glasfiberfläta

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern En böjning vid änden av ledaren: 3 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Version SiF/GL/SiZ:
    U0/U 300/500 V
    Version FZLSi:
    10 kV

Provspänning

  • Version SiF/GL/SiZ:
    2000 V
    Version FZLSi:
    20 kV

Temperaturområde

  • -50°C till +180°C
    (god ventilation krävs)
  • Kortvarigt +200°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.