ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

Mångsidiga enkelledare med utökat temperaturområde

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - fintrådig silikon enkel kärna för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C

  • Flexibel ledare av fintrådig koppar
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

HalogenfriKöldbeständigTemperaturbeständig

CEEACFire

No data available for display
Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)LedarfärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
0047000
0.251.9Grön/gul2,45,4
0047001
0.251.9svart2,45,4
0047002
0.251.9blå2,45,4
0047003
0.251.9brun2,45,4
0047005
0.251.9gul2,45,4
0047006
0.251.9grön2,45,4
0047007
0.251.9violett2,45,4
0047008
0.251.9rosa2,45,4
0047009
0.251.9orange2,45,4
0047104
0.251.9röd2,45,4
0047105
0.251.9vit2,45,4
0047106
0.251.9grå2,45,4
0048000
0.52.1Grön/gul4,89
0048001
0.52.1svart4,89
0048002
0.52.1blå4,89
0048003
0.52.1brun4,89
0048005
0.52.1gul4,89
0048006
0.52.1grön4,89
0048007
0.52.1violett4,89
0048008
0.52.1rosa4,89
0048009
0.52.1orange4,89
0048104
0.52.1röd4,89
0048105
0.52.1vit4,89
0048106
0.52.1grå4,89
0049000
0.752.4Grön/gul7,212
0049001
0.752.4svart7,212
0049002
0.752.4blå7,212
0049003
0.752.4brun7,212
0049005
0.752.4gul7,212
0049006
0.752.4grön7,212
0049007
0.752.4violett7,212
0049008
0.752.4rosa7,212
0049009
0.752.4orange7,212
0049104
0.752.4röd7,212
0049105
0.752.4vit7,212
0049106
0.752.4grå7,212
0050000
1.02.5Grön/gul9,615
0050001
1.02.5svart9,615
0050002
1.02.5blå9,615
0050003
1.02.5brun9,615
0050004
1.02.5beige9,615
0050005
1.02.5gul9,615
0050006
1.02.5grön9,615
0050007
1.02.5violett9,615
0050008
1.02.5rosa9,615
0050009
1.02.5orange9,615
0050104
1.02.5röd9,615
0050105
1.02.5vit9,615
0050106
1.02.5grå9,615
0051000
1.52.8Grön/gul14,420
0051001
1.52.8svart14,420
0051002
1.52.8blå14,420
0051003
1.52.8brun14,420
0051005
1.52.8gul14,420
0051006
1.52.8grön14,420
0051007
1.52.8violett14,420
0051008
1.52.8rosa14,420
0051009
1.52.8orange14,420
0051104
1.52.8röd14,420
0051105
1.52.8vit14,420
0051106
1.52.8grå14,420
0052000
2.53.4Grön/gul2432
0052001
2.53.4svart2432
0052002
2.53.4blå2432
0052003
2.53.4brun2432
0052005
2.53.4gul2432
0052006
2.53.4grön2432
0052007
2.53.4violett2432
0052104
2.53.4röd2432
0052105
2.53.4vit2432
0052106
2.53.4grå2432
0053000
4.04.2Grön/gul3850
0053001
4.04.2svart3850
0053002
4.04.2blå3850
0053003
4.04.2brun3850
0053005
4.04.2gul3850
0053006
4.04.2grön3850
0053009
4.04.2orange3850
0053104
4.04.2röd3850
0053105
4.04.2vit3850
0053106
4.04.2grå3850
0054000
6.05Grön/gul5873
0054001
6.05svart5873
0054002
6.05blå5873
0054003
6.05brun5873
0054004
6.05beige5873
0054005
6.05gul5873
0054006
6.05grön5873
0054104
6.05röd5873
0054105
6.05vit5873
0054106
6.05grå5873
0055000
10.06.6Grön/gul96118
0055001
10.06.6svart96118
0055002
10.06.6blå96118
0055003
10.06.6brun96118
0055009
10.06.6orange96118
0055104
10.06.6röd96118
0055105
10.06.6vit96118
0055106
10.06.6grå96118
0056000
16.07.4Grön/gul154177
0056001
16.07.4svart154177
0056002
16.07.4blå154177
0056104
16.07.4röd154177
0056105
16.07.4vit154177
0056106
16.07.4grå154177
0057000
25.09.2Grön/gul240277
0057001
25.09.2svart240277
0057002
25.09.2blå240277
0057104
25.09.2röd240277
0057106
25.09.2grå240277
0058000
35.010.3Grön/gul336374
0058001
35.010.3svart336374
0058002
35.010.3blå336374
0058104
35.010.3röd336374
0059000
50.012.2Grön/gul480530
0059001
50.012.2svart480530
0059104
50.012.2röd480530
0060001
70.014.2svart672724
0060002
70.014.2blå672724
0061000
95.016.6Grön/gul912982
0061001
95.016.6svart912982
0061105
95.016.6vit912982
0062000
120.018Grön/gul11521219
0062001
120.018svart11521219
0063001
150.020svart14401524
0064001
185.022.5svart17761915
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren

Användningsområden

  • Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga ledarisoleringsmaterial blir spröda efter en kort tid
  • Typiska användningsområden
    - Tillverkning av apparatskåp
    - Apparat- och tillämpningsteknik
    - Elmotortillverkning
    - Tillverkning av bastu/solarium
    - Termo- och värmeelement
    - Ljusteknik
    - Ventilationsteknik
    - Luftkonditioneringsteknik
    - Ugnskonstruktion
    - Plastbearbetning
    - Tillverkning av generatorer och transformatorer

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen
  • Tillräcklig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar minskar från + 100 ° C i frånvaro av luft

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Silikonbaserad isolering

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern En böjning vid änden av ledaren: 3 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Temperaturområde

  • -50°C till +180°C
    (god ventilation krävs)
  • Kortvarigt +200°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Även tillgängliga på stora spolar och på engångstrummor.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Andra färger är tillgängliga vid förfrågan