ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

Silikonkablar med ökade mekaniska egenskaper

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF - kraft- och styrkabel i silikon, slitage- och skärresistent, för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsmaskiner, lämplig för +180°C

  • Beprövad rivhållfasthet med EWKF-kvalitet
  • Fler mått och färger vid förfrågan
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

HalogenfriKöldbeständigTemperaturbeständigUV-beständig

CEEACFire

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
0046500
2 X 0.756.41549
0046501
3 G 0.756.92260
00465023
4 G 0.757.62976
00465033
5 G 0.758.53696
0046506
2 X 1.06.82056
0046507
3 G 1.07.12968
00465083
4 G 1.07.93988
00465093
5 G 1.08.848110
0046110
7 G 1.09.567,2137
0046511
2 X 1.582977
0046512
3 G 1.58.44394
00465133
4 G 1.59.558117
00465143
5 G 1.510.472143
0046115
7 G 1.511101180
0046116
12 G 1.514.9173319
0046117
16 G 1.517.1230,4424
0046119
24 G 1.521345,6637
0046520
2 X 2.59.448110
0046521
3 G 2.59.872146
00465223
4 G 2.511.196181
00465233
5 G 2.511.9120222
0046131
3 G 4.011.5114213
00461323
4 G 4.012.5152267
00461333
5 G 4.013.9190334
0046141
3 G 6.013.2174297
00461423
4 G 6.014.7232381
00461433
5 G 6.016.5290481
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Longer durability in harsh applications than conventional silicone cables
  • Riv- och spricktåliga silikonblandningar minskar skador till följd av mekanisk påverkan
  • Tack vare specialtillsatserna i EWKF-silikonet behövs inte de armerade kabelversionerna
  • Flexibilitet underlättar installationer där utrymmet är begränsat
  • Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren

Användningsområden

  • Miljöer med höga omgivningstemperaturer och emellanåt mekanisk belastning
  • Typiska användningsområden
    - Stål-, cement-, keramik- och järnarbeten
    - Bageriutrustning och industriugnar
    - Elmotortillverkning
    - Tillverkning av bastu/solarium
    - Termo- och uppvärmningselement
    - Ljusteknik
    - Ventilationsteknik
    - Luftkonditioneringsteknologi
    - Galvaniseringsteknologi

Produktegenskaper

  • EWKF:
    Utökad riv- och skärtålighet
  • Halogenfri (IEC 60754-1), inga korrosiva gaser (IEC 60754-2), brandspridningsklass (IEC 60332-1-2)
  • God hydrolysresistens och UV-beständighet
  • Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen
  • Tillräcklig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar minskar från + 100 ° C i frånvaro av luft

Norm references / Approvals

  • Baserad på EN 50525-2-83

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering: baserad på EWKF-silikon
  • Partvinnade ledare
  • Yttermantel: silikonbaserad EWKF, skärtålig, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • -60 °C till +180 °C
    (tillräcklig ventilation förutsätts)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.