ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
EMC-optimerad motorkabel, låg kapacitans, dubbelskärmad, certifierad
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - dubbelskärmad kraftkabel för såväl små som stora effekter i servomotorsystem, UL/cUL-certifierad.
Obs! Denna kabel är utgående och ersätts av ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB.
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
- 3+3-symmetri reducerar störningspåverkan och lagerströmmar
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- EMC-kompatibel drift av varvtalsreglerad elektrisk drivning
- För drivsystem och överföring av större effekter
- Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
- Jordsymmetrisk 3+3-version bidrar till reduktionen av skadliga lagerstömmar
- Utföranden med svart yttermantel passar för dragning utomhus
Användningsområden
- Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
- I torra, fuktiga eller våta utrymmen
- Pappersindustrin
- Kemisk industri
- Tung industri
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
- EN/VDE +90° C PP isolering
Norm references / Approvals
- USA: AWM Style 2570 eller 20886, 1kV 80°C VW-1
Kanada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1 - UL File No. E63634
- Baserad på VDE 0276, 0250, 0207
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering: polypropylen (PP)
- Ledare tvinnade koncentriskt (skyddsledaren splittad i tre ledare för 3+3 versionen och placerade symmetriskt mellan fasledarna)
- Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
- 4-ledardesign: yttermantel av transparent PVC
- Version med 3+3 ledare: Yttermantel av svart PVC, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel
Ledaridentifikation
- Färgkod enligt HD 308 S2 VDE 0293-308
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL/CSA: 1000 V
Provspänning
- 4000 V
Skyddsledare
- Skyddsledaren i versionen med 3+3 ledare är placerade symmetriskt mellan de tre fasledarna
Temperaturområde
- Rörlig:
IEC: transparent -5 °C till +80 °C
IEC: svart -5 °C till +90 °C
UL/CSA: -5°C till +80°C - Fast: IEC: transparent -40 °C till +80 °C, IEC: svart -40 °C till +80 °C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.