ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

Skärmad, lågkapacitiv servokabel med yttermantel av PVC för högflexibla applikationer i släpkedja

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY - Låg kapacitans och skärmade servomotorkablar för medelbelastning vid användningar i släpkedja.

  • Core Line Performance – medelstora till utökade åklängder eller accelerationer
  • EMC-kompatibel

OljeresistentSläpkedjaStörningssignaler

CEEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
0036320
4 G 1.59.889157
0036321
4 G 2.511.9133,8233
0036322
4 G 4.013.5210,9335
0036324
4 G 10.019.7488,2747
0036325
4 G 16.023.9744,81109
0036327
4 G 35.033.31 565,42264
0036328
4 G 50.038.32 174,93090
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Beprövad och pålitlig
  • Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
  • Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • För kraftkretsar i maskininstallationer
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen under normal mekanisk belastning
  • Endast för användning utomhus inom det anvisade området för drifttemperatur med UV-skydd

Produktegenskaper

  • Oljeresistent
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
  • Yta med låg friktion

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0250/0285
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Ledare tvinnade med korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC, orange (RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.