ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL
Lågkapacitiv hybridservokabel med yttermantel av PUR för högflexibla applikationer i släpkedja - certifierade
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL - hybrid cable for permanently moved power chain applications, UL/cUL AWM.
- Enkelkabellösning för servodrifter
- Suitable for Hiperface DSL® and SCS open link interfaces
- Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Endast en anslutning mellan servosystem och motor. Istället för separat feedbackkabel skickas signalerna via ett intergrerat datapar
- Färre kablar och reducerade kostnader för kontaktering
- Utrymmes- och viktbesparande tack vare hybridkabeldesign
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
Användningsområden
- Drivsystem för kraft inom automationsteknik
- Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- För användning i monterings- och plockmaskiner
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
Produktegenskaper
- Maximal DSL överföringslängd: 100 m
- Branspridningsklass:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Halogenfria material
- Design med låg kapacitans
- Oljeresistent
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 21223
cRU AWM I/II A/B FT1 - UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blank koppar (kraftledare och kontrollpar). 19-trådars förtenta kopparledare (datapar)
- Ledarisolering: polypropylen (PP)
- Individuelll design beroende av produkt: kraftledare med eller utan ett skärmat kontrollpar och ett DSL datapar tvistade tillsammans
- Överlappande bandering
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PUR, orange (RAL 2003)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
- Signalpar: vit/blå
Ledare för kontroll (option): svarta med vita siffror 5 + 6 -
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
- DSL datapar: 19-trådig
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
- Fast: 5 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- Kraft och kontroll:
IEC: U0/U: 600/1000 V
UL: 1000 V
Signalpar: 300 V -
Provspänning
- Kraft och kontroll: 4 kV
Datapar: 1kV -
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +90°C (UL: +80°C)
- Fast: -50°C to +90°C (UL: +80°C)
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- HIPERFACE DSL® är ett av SICK AG registrerat varumärke, ACURO®link och SCS open link är av Hengstler GmbH registrerade varumärken
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.