ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
Servokabel med yttermantel av PUR för högflexibla applikationer i släpkedja - certifierad för Nordamerika
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P - Servokabel för högdynamisk användning i strömkedja i krävande förhållanden med UL/CSA AWM- och VDE-certifiering
- Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
- VDE-testade egenskaper
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
Användningsområden
- Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- För användning i monterings- och plockmaskiner
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Branspridningsklass:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Halogenfria material
- Nötningsresistent och skärtålig
- Oljeresistent
Standarder/Godkännanden
- VDE - reg - no. 8591 (≥ 4G1,5)
UL AWM Style 20234
cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1 - UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
- Ledarisolering: polypropylen (PP)
- Enligt artikelnummer individuell design: Kraftledare med ett eller två kontrollpar, tvinnade med kort slaglängd
- Överlappande bandering
- Mantel av polyuretan, svart (RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
- Verision med ett par: svart, vit
Version med två par: svart med vit numrering: 5, 6, 7, 8
0,34 mm²: WH/BN/GN/YE -
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Märkspänning
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL/CSA: 1000 V
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4 kV
- Ledare/Skärm: 2 kV
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.