ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
Skärmad encoderkabel med yttermantel av PUR för högflexibla applikationer i släpkedja - certifierad
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - Skärmad givarkabel for för högdynamisk användning i strömkedja i krävande förhållanden med UL/CSA AWM-certifiering
- Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
- Passar till olika encodersystem
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Passar för rotationsgivarprogram från kända tillverkare
- Tunn, optimerad för vikt och volym
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
Användningsområden
- Anslutningskabel mellan motion controller och encoder/resolver
- Anslutningskabel mellan motion controller och varvtalsgenerator
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Branspridningsklass:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Halogenfria material
- Låg kapacitans
- Nötningsresistent och skärtålig
- Oljeresistent
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 20236
- CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
- UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Fintrådiga eller extra fintrådiga ledare av förtent koppartråd
- Ledarisolering: polypropylen (PP)
- Ledare (eller ledarpar) tvinnade i lager eller buntar
- Se datablad för ytterligare information
- Överlappande bandering
- Yttermantel av PUR, grön (RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Se datablad ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP för detaljer
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga eller extra fintrådiga ledare
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- IEC: 30 V
- UL och CSA: 30 V
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 1500 V rms
- Ledare/skärm: 750 V rms
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- DESINA® är ett registrerat varumärke som tillhör den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.