ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE
Högflexibel, kapacitetssvag servomotorledning med TC-ER (UL)- respektive c(UL)-certifiering för Nordamerika
ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE - skärmad, kapacitetssvag servomotorledning för högflexibel användning med UL TC-ER-certifiering.
- Core Line Performance - medelstora eller utökade åklängder eller accelerationer
- Brett applikationsområde (NFPA 70/NEC)/ överrenstämmer med NFPA 79 för industriella maskiner
- Låg kapacitans
Fördelar
- Multinormcertifiering erbjuder universella användningsmöjligheter, minskar antalet artiklar och sänker kostnaderna
- TC-ER och Flexible Motor Supply Cable-certifieringar möjliggör en öppen dragning på kabelstegar samt en statisk och högflexibel användning för industrimaskiner med samma ledning
- Kostnadseffektiv och enkel installation tack vare att det inte behövs kabelskydd (lämplig för öppen förläggning)
- Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Idealisk för exportorienterade maskin- och apparatbyggare tack vare normativ acceptans av nordamerikanska NEC (National Electrical Code)
Användningsområden
- Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Fast, öppen installation på kabelstege och fram till maskinen enligt NEC
- Industrimaskiner
- Linjära robotar, automatiserade hanteringssystem
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
Produktegenskaper
- Oljeresistent enligt UL OIL RES I och II
- Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
- -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact; 90°C Wet or Dry
- Sunlight resistant (UV-beständig)
- Direct burial (kan dras under jord enligt normkrav i USA)
- Låg kapacitans
Standarder/Godkännanden
- UL TC-ER (exposed run) enligt UL 1277
- Flexible Motor Supply Cable enligt UL 2277
- Klass 1 division 2 enligt NEC produkt 501
- c(UL) CIC FT4 (18AWG - 14AWG);
cRU AWM I/II A/B FT4 - För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: EPR-blandning
- Individuell design beroende på artikel: ledare för kraft med eller utan ett eller två individuellt skärmade signalpar som är tvistade tillsammans med en kort slaglängd
- Överlappande bandering
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel: Specialutvecklad, termoplastisk elastomer (TPE), orange
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
-
Ledaridentifikation
- Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
- Valfri design med
ett par ledare för kontroll: svart; vit
Två par ledare för kontroll: svart med vita siffror: 5, 6, 7, 8 -
Certifikat
- USA: UL TC-ER, Flexible Motor Supply Kanada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
- Fast: 5 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- UL TC: 600V
UL Flexible Motor Supply: 1000V
c(UL) CIC/TC: 600V
cRU AWM: 1000V - IEC U0/U: 600/1000 V
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4 kV
- Ledare/Skärm: 2 kV
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
-
Temperaturområde
- Rörlig: -5 °C till +90 °C
Fast dragen: -40 °C till +90 °C -
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.