ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Skärmad servokabel med yttermantel av PUR för högflexibla applikationer i släpkedja - certifierad

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - Skärmad servokabel för högdynamisk användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/CSA AWM- och VDE-certifiering.

  • Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
  • Utökat mätspektrum

HalogenfriMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERUVDE-godkändC_RUEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter i mm caKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

0027930
-4 G 0,75 + (2 x 0,5)11.085,5155
0027926
-4 G 1,5 + (2 x 0,5)12.0117,2187
0027932
-4 G 1,5 + (3 x 1,0)12.0143,8220
0027925
-4 G 1 + (2 x 0,5)11.597,4164
0027931
-4 G 1 + (2 x 1,0)11.7106,7174
0027936
-4 G 10 + (3 x 1,5)19.7568,9722
0027937
-4 G 16 + (3 x 1,5)23.3824,61030
0027927
-4 G 2,5 + (2 x 0,5)12.6161,2243
0027933
-4 G 2,5 + (3 x 1,0)13.5204,3294
0027934
-4 G 4 + (3 x 1,0)14.7250361
0027935
-4 G 6 + (3 x 1,5)16.5381,4505
0027948
-4 G 1,5 + (2 x 1,0)12.2129,9202
0027983
-4 G 10 + (2 x 1,0)18.8530,1689
0027984
-4 G 16 + (2 x 1,0)22.8786,7985
0027978
-4 G 2,5 + (2 x 1,0)13.5169,2253
0027981
-4 G 4 + (2 x 1,0)14.8238,9359
0027982
-4 G 6 + (2 x 1,0)16.8339,5469
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
0027950
02628004 G 1,59.179140
0027951
02628104 G 2,510.6129197
0027952
02628204 G 411.9186268
0027953
02628304 G 614.5296397
0027954
02628404 G 1017.5449591
0027955
02628504 G 1621.6716955
0027956
02628604 G 2525.210731337
0027957
02628704 G 3528.614801769
0027958
02628804 G 5033.421152468
0027985
-4 G 1,5 + (3 x 1,0) + (2 x 0,75)12.9178,6262
0027959
02628904 G 1,5 + (2 x 1,5)11.6135261
0027990
-4 G 1,5 + (4 x 0,5)12.2-217
0027986
-4 G 2,5 + (3 x 1,0) + (2 x 0,75)14.7-340
0027960
02629004 G 2,5 + (2 x 1,5)13.4188318
0027987
-4 G 4 + (3 x 1,5) + (2 x 0,75)16.3334,7462
0027961
02629104 G 4 + (2 x 1,5)14.8235385
0027962
02629204 G 6 + (2 x 1,5)16.8329486
0027988
-4 G 6 + (3 x 1,5) + (2 x 0,75)18.2441,2561
0027963
02629304 G 10 + (2 x 1,5)19.4515701
0027989
-4 G 10 + (3 x 1,5) + (2 x 0,75)21.9612,4824
0027964
02629404 G 16 + (2 x 1,5)23.17571048
0027965
02629504 G 25 + (2 x 1,5)26.611471532
0027966
02629604 G 35 + (2 x 1,5)30.915382097
0027967
02629704 G 50 + (2 x 1,5)34.021812721
0027968
-4 G 1,0 + 2 x (2 x0,75)11.6138,4284
0027969
02629804 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)12.2159313
0027970
02629904 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.6207395
0027980
-4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)16.1274466
0027971
02630004 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)16.3344485
0027972
02630104 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.1436588
0027973
02630204 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)21.8610819
0027974
02630304 G 16 + 2 x (2 x 1,5)25.58011135
0027975
02630404 G 25 + 2 x (2 x 1,5)28.811871559
0027976
02630504 G 35 + 2 x (2 x 1,5)30.915882093
0027977
02630604 G 50 + 2 x (2 x 2,5)36.325572920
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
  • Lämplig för användning till servomotorsystem från ledande tillverkare
  • Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
  • Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • För användning i monterings- och plockmaskiner
  • Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Halogenfria material
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Oljeresistent

Norm references / Approvals

  • VDE-registreringsnr 8591 (0027925, ...926, ...927, ...930 under förberedelse) UL AWM-stil 20234 cULus AWM I/II A/B, 1 000 V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1 000 V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Produktindividuellt utförande:
    Strömledare utan resp. med ett eller två separat avskärmat styrledarpar gemensamt tvinnade med korta slaglängder;
    Strömledare med styrledar-trippelt tvinnade gemensamt i korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PUR, orange (RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
  • Enpariga versioner: produktindividuellt utförande svart; vitt resp. brunt; vitt
    Tvåpariga versioner: svart med vita siffror 5; 6; 7; 8
    0,34 mm² par: WS/BR/GN/GE
    Tretrådiga versioner: svart med vita siffror 1; 2; 3

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter (upp till 16 mm²) från 10 x yttre diameter (från 25 mm²)
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 2 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.