ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

Servokabel med yttermantel av PUR för högflexibla applikationer i släpkedja - certifierad för Nordamerika

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P - Servokabel för högdynamisk användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/CSA AWM- och VDE-certifiering.

  • Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada
  • VDE-testade egenskaper

HalogenfriMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

CERUVDE-godkändC_RUEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
0025319
4 G 1,5 + (2 x 1,5)11.799217
0025320
4 G 2,5 + (2 x 1,5)13.1134270
0025321
4 G 4 + (2 x 1,5)14.2195333
0025322
4 G 6 +(2 x 1,5)16.0272403
0025323
4 G 10 + (2 x 1,5)18.4425581
0025324
4 G 16 + (2 x 1,5)22.1656887
0025326
4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)10.954143
0025327
4 G 1,5 + 2 x ( 2 x 0,75)12.3103209
0025328
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.3152306
0025312
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)15.4218381
0025329
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)15.6231388
0025330
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)17.1308460
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
  • Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • För användning i monterings- och plockmaskiner
  • Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Halogenfria material
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Oljeresistent

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • VDE - reg - no. 8591 (≥ 4G1,5)
    UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
    CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Enligt artikelnummer individuell design: Kraftledare med ett eller två kontrollpar, tvinnade med kort slaglängd
  • Överlappande bandering
  • Mantel av polyuretan, svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
  • Verision med ett par: svart, vit
    Version med två par: svart med vit numrering: 5, 6, 7, 8
    0,34 mm²: WH/BN/GN/YE

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 2 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.