![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Slanghållare VPHOB
För slang NW12-48
Robust slanghållare för montering av slang på maskiner med mera. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Robust slanghållare NW12 till 48 för montering av slang på maskiner med mera
- Skruvas fast med två skruvar
- Klämbackar för säker slangfixering
Användningsområden
- I kombination med Reiku skyddsslang NW12 till 48
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Design/Utförande
- Kan monteras på vridplatta PADFB
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- svart
Material
- PA
- Skruv: förzinkat stål
Temperaturområde
- -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.