Webshop

Tätning IP67, TPDVW

För slangförskruvningar typ PA....

TPE-tätning som höjer skyddsklassen på slangsidan från IP54 till IP67 vid dynamisk förläggning. Enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstid

Art nr BenämningNW (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83155549
TPDVW-07750
83155550
TPDVW-101050
83155551
TPDVW-121250
83155552
TPDVW-171750
83155553
TPDVW-232330
83155554
TPDVW-292930
83155555
TPDVW-363620
83155556
TPDVW-484810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • TPE-tätning som höjer skyddsklassen på slangsidan från IP54 till IP67 vid dynamisk förläggning
  • Enkel att montera

Användningsområden

  • I kombination med Reiku IP54 slangförskruvningar NW07 till NW48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • Vit

Material

  • Termoplastiskt gummi

Skyddsklass

  • IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.