Tätning för slangförskruvning, PEDST
Ger IP65 vid dynamisk förläggning
Polyetentätning som höjer skyddsklassen på slangsidan från IP54 till IP65 vid dynamisk förläggning. Enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Polyetentätning som höjer skyddsklassen på slangsidan från IP54 till IP65 vid dynamisk förläggning
- Enkel att montera
Användningsområden
- I kombination med Reiku IP54 slangförskruvningar NW10 till NW48
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- Naturell
-
Material
- Polyeten
-
Skyddsklass
- IP67
-
Temperaturområde
- -40°C till +60°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.