EPIC® H-B 24 SDRL-BO
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärgyglar, dubbla sidokabelingångar och med lock.
- För enkel införing av en andra kabel
- Lock i metall med robust gångjärn
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Fördelar
- Säkert montage med 4 skruvar
- Gjutna mellanstöd för enkel montering av förskruvningen
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Chassikåpa, låg
- Låsbutar för tvärbyglar
- 2 kabelingångar
- Skyddslock, metall
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP 65 (låst) IP 40 (stängt lock)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.