EPIC® H-B 24 AD-BO
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med lock.
- Lock i metall med robust gångjärn
- Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Art nr | Artikelbeskrivning | M | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-B chassikåpa med lock och låsbultar för tvärbyglar | ||||||
10103000
|
H-B 24 AD-BO | AG | 5 |
Fördelar
- Säkert montage med 4 skruvar
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Chassikåpa
- Låsbutar för tvärbyglar
- Skyddslock, metall
- Flatpackning inkluderad
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP 65 (låst) IP 40 (stängt lock)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.