EPIC® H-B 24 TSBH
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell hög kåpa för rektangulär kontaktdon med tvärbyglar och sidokabelingång.
- Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
- För anslutning av mötande del med integrerat lock
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Idealisk för många applikationer tack vare det breda utbudet av kåpor och insatser
- Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Kabeldon, hög
- Tvärbyglar
- Sidokabelingång
- Versioner med eller utan krage
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.