EPIC H-DD 108 BCM 109-216 INSATS HONA - EPIC H-DD 108 BCM 109-216 INSATS HONA - 11286500 H-DD-insatsen för svarvade kontakter har tagits fram för ett stort antal poler på en liten yta. Därför kan en liten kåpa användas.
EPIC H-DD 72 BCM 73-144 INSATS HONA - CR EPIC H-DD 72 BCM 73-144 INSATS HONA - CR 11286400 H-DD-insatsenför svarvade krimpkontakter är idealisk för ett stort antal poler på en liten yta, exempelvis inom maskintillverkningsteknik.
EPIC H-DD 72 BCM INSATS HONA - CRIMP (SV EPIC H-DD 72 BCM INSATS HONA - CRIMP (SV 11286200 Kontaktdonsinsatsen med svrvade kontakter kan användas exempelvis inom maskintillverkningsteknik samt i ljus- och ljudsystem.
EPIC H-DD 108 BCM INSATS HONA - CRIMP (S EPIC H-DD 108 BCM INSATS HONA - CRIMP (S 11286300 Insatsen för rektangulära kontaktdon, som har ett stort antal kontakter, är idealisk för användning inom plastindustrin.
EPIC H-DD 42 BCM INSATS HONA - CRIMP EPIC H-DD 42 BCM INSATS HONA - CRIMP 11286100 Kontaktdonsinsatsen har tagits fram för ett stort antal poler på en liten yta, vilket betyder att en liten kåpdesign kan användas.
EPIC H-DD 24 BCM INSATS HONA - CRIMP EPIC H-DD 24 BCM INSATS HONA - CRIMP 11286000 Kontaktdonsinsatsen med den högsta mängden stift för kompakta kontaktdon är idealisk för användning inom exempelvis plastindustrin.
EPIC H-Q 7 SC PE-S EPIC H-Q 7 SC PE-S 10431700 Kompakt, 7-polig insats för rektangulärt kontaktdon, kraftig upp till 10 A, med skruvad PE-kontakt.
EPIC H-Q 5 SC PE-S EPIC H-Q 5 SC PE-S 10431600 Kompakt, 5-polig insats för rektangulärt kontaktdon, kraftig upp till 30 A, med skruvbar PE-kontakt.