Webshop

EPIC® Verktyg för MC 2,5 stansade kontakter på rulle

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Art nr ArtikelbeskrivningVersionAntal / förp.Enhet

Pris

11147004
EPIC®TOOL H-D 1.6, MC 2,5 band 0,14 ... 0,5 mm2För ledartvärsnitt 0,14 mm² ... 0,5 mm²1
11147005
EPIC®TOOL H-D 1.6, MC 2,5 band 0,5 ... 1,5 mm2För ledartvärsnitt 0,5 mm² ... 1,5 mm²1
11147006
EPIC®TOOL H-D 1.6, MC 2,5 band 1,5 ... 2,5 mm2För ledartvärsnitt 1,5 mm² ... 2,5 mm²1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.