EPIC® Verktyg för MC 3,6 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Art nr E-nummer Produktbeskrivning Insatser Version Övrigt Enhet Pris
Verktyg
11147000
1661756 Krimpverktyg Utan pressbackar, utan styrdon Med verktygsväska -
11147001
- Krimpmaskin Utan pressbackar, utan styrdon Pneumatisk, 5 - 10 bar -
11147110
- Pressbackar - För krimpverktyg
11147000, 11147001
För kontakter: MC 3.6 svarvade (1,5 - 2,5 mm²)
11147120
- Pressbackar - För krimpverktyg
11147000, 11147001
För kontakter: MC 3,6 svarvade (4,0 - 10 mm²)
11147210
- Styrdon - För krimpverktyg
11147000, 11147001
För kontakter: MC 3.6 svarvade
11171100
- Demonteringsverktyg - - För kontakter: MC 3.6 svarvade
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Styrdon och pressbackar avsedda för krimpverktyget 11147000 och krimpmaskinen 11147001

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.