Webshop

EPIC® Verktyg för MC koax-kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Art nr E-nummerArtikelbeskrivningInsatserVersionÖvrigtAntal / förp.Enhet

Pris

Verktyg
11147000
1661756EPIC® TOOL CRIMP HAND---1
11147001
-KrimpmaskinUtan pressbackar, utan styrdonPneumatisk, 5 - 10 bar-1
11147130
-Pressbackar-För krimpverktyg
11147000, 11147001
För koaxialkontakter 11214200, 112192001
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Styrdon och pressbackar avsedda för krimpverktyget 11147000 och krimpmaskinen 11147001

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.