EPIC® Vertyg för H-D 1,6 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Art nr E-nummer Artikelbeskrivning Insatser Ledararea (mm²) Version Övrigt Antal / förp. Enhet Pris
Verktyg
11147000
1661756 Krimpverktyg Utan pressbackar, utan styrdon - Med verktygsväska - 1
11147001
- Krimpmaskin Utan pressbackar, utan styrdon - Pneumatisk, 5 - 10 bar - 1
11147100
- Pressbackar För krimpverktyg
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - För kontakter H-D 1,6 svarvade, H-BE 2,5 svarvade, MC 2,5 svarvade, MH 4.0 1
11147200
- Styrdon - - För krimpverktyg
11147000, 11147001
För kontakter: H-D 1,6 svarvade, H-BE svarvade, MC 2,5 svarvade MC 2.5 stansade 1
11161000
- Demonteringsverktyg Demonteringsverktyg för LS1 serien - 1 mm kontaktelement - - För kontakter:
H-D 1,6 svarvade, H-D 1,6 stansade
1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Styrdon och pressbackar avsedda för krimpverktyget 11147000 och krimpmaskinen 11147001

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.