Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
H07V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 450/750V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, ring/spole
H07V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 450/750V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, ring/spole
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
H07V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 450/750V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, ring/spole
H07V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 450/750V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, ring/spole
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Snabb och enkel montering
Endast ett M25-hål behövs
Användningsområden
Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage
Mät- och styrteknik
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods Packning: FPM
Skyddsklass
IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden
Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
UL File Number: E249137
Temperaturområde
-25°C upp till +125°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.