EPIC® SIGNAL M23 A3
Runda kontaktdon till servokablar och givare
EPIC® M23 panel base angled, swivel
- Roterbar med klart markerade justeringspositioner
- Made in Germany
Art nr | Benämning | Kodning | Montage | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M23 A3 vinklat och roterbart chassidon för frontmontage | |||||||
24420055
|
M23 A3 | svart (N) | Ø 2,7 mm (4x) | 5 | |||
24420054
|
M23 A3 | svart (N) | Ø 2,7 mm (4x) | 20 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mycket flexibla kåpor med ett brett kabelomfång. Chassidon för front- och bakmontage av insatser.
- Permanent vibrationsskydd
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
- Mät- och styrteknik
Produktegenskaper
- Fastsättningssätt: Ø 2,7 mm för skruvar M2,5 Ø 3,2 mm för skruvar M3
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
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods
Packning: FPM -
Skyddsklass
- IP 65
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
- UL File Number: E249137
-
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.