EPIC® SIGNAL M23 D6
Runda kontaktdon till servokablar och givare
EPIC® M23 kabelkontakt signal med kopplingsmutter
- Robust kontaktdon i metall med integrerad EMC-förskruvning
- Made in Germany
Fördelar
- Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
- Tillverkat av högkvalitativt material
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
- Mät- och styrteknik
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
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods
Packning: FPM -
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
- UL File Number: E249137
-
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.