EPIC® SIGNAL M23 C2
Runda kontaktdon till servokablar och givare
EPIC® M23 Feed-through connector for connecting two M23 connectors
Made in Germany
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Snabbt och enkelt att koppla loss på båda sidor av en vägg
- För anslutning av två kontakterade M23 D6 kabeldon
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Mät- och styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Material
- Kåpa: nickelpläterad kopparlegering
Insats: termoplast
Packning: neopren -
Skyddsklass
- IP 67
-
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.