Webshop

EPIC® M23 insatser 12-polig D-Sub

Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon

EPIC® M23 hylsor 12 poler för D-Sub-kontakter på rulle för M23-serien av runda kontakter

  • för D-Sub-bandkontakter
  • för automatiserad produktion med krimpmaskiner
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensMekanisk resistensMonteringstidRobustVariation av godkännanden och certifikat

CEEAC

Art nr ArtikelbeskrivningInsatserInsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

Insatser 12-poliga, E-del = högerroterande (kontaktschema medurs)
44420120
E-MedursUtan kontakter, för D-Sub krimpstift på rulle125
44420121
E-MedursUtan kontakter, för D-Sub krimpstift på rulle1220
44420122
E-MedursUtan kontakter, för D-Sub krimphylsa på rulle125
44420123
E-MedursUtan kontakter, för D-Sub krimphylsa på rulle1220
Insatser 12-poliga, P-del = vänsterroterande (kontaktschema moturs)
44420124
P-MotursUtan kontakter, för D-Sub krimpstift på rulle125
44420125
P-MotursUtan kontakter, för D-Sub krimpstift på rulle1220
44420126
P-MotursUtan kontakter, för D-Sub krimphylsa på rulle125
44420127
P-MotursUtan kontakter, för D-Sub krimphylsa på rulle1220
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimal montering tack vare användning av D-Sub-kontakter på rulle

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Mät- och styrteknik
  • Apparatkonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • enligt IEC 61984: 100 V

Stötspänning

  • 1,5 kV

Märkström

  • 4 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Poltal

  • Delvis guldpläterad mässing

Antal poler

  • 12
  • 12x1 mm D-Sub-kontakter

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,08 - 0,56 mm²

Antal matningar

  • 50

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.