Webshop

EPIC® M23 Insatser 12-poliga PCB-anslutning (löd)

Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon

EPIC®-hylsor 12-vägs för kretskort till M23-serien runda kontakter

  • Med lödkontakter för PCB-kort
  • Endast för kontaktdonstyp A1, B1, B2
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensMekanisk resistensMonteringstidRobustVariation av godkännanden och certifikat

CE

Art nr ArtikelbeskrivningInsatserKontaktelement inkluderadeInsatskonfigurationAntal / förp.Enhet

Pris

Insatser 12-poliga, P-del = vänsterroterande (kontaktschema moturs)
44420107
P-MotursMed stift för lödning (PCB)12125
44420108
P-MotursMed hylsor för lödning (PCB)12125
Insatser 12-poliga, E-del = högerroterande (kontaktschema medurs)
44420066
E-MedursMed stift för lödning (PCB)12125
44420106
E-MedursMed hylsor för lödning (PCB)12125
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Insatser med lödanslutning lämplig för krestkortsmontage. Idealisk i kombination med B1/B2 chassikåpor för bakmontage

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Mät- och styrteknik
  • Apparatkonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • enligt IEC 61984: 100 V

Stötspänning

  • 1,5 kV

Märkström

  • 7 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Poltal

  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • 12
  • 12*1 mm lödningskontakter

Anslutningsmetoder

  • Ø 1,0 mm stift för lödning på kretskort. Stiftlängd från kåpans bakkant B1/B2: 4 mm

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.