Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Insatser med lödanslutning lämplig för krestkortsmontage. Idealisk i kombination med B1/B2 chassikåpor för bakmontage
Användningsområden
Anläggningsteknik
Mät- och styrteknik
Apparatkonstruktion
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V)
enligt IEC 61984: 50 V
Stötspänning
0,8 kV
Märkström
7 A
Miljöklass
3
Kontaktmotstånd
< 4 mOhm
Poltal
Guldpläterad mässing
Antal poler
17
17*1 mm lödningskontakter
Anslutningsmetoder
Ø 1,0 mm stift för lödning på kretskort. Stiftlängd från kåpans bakkant B1/B2: 4 mm
Antal matningar
100
Temperaturområde
-25°C upp till +125°C
Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.