EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole
Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon
EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 17-poliga till M23-serien runda kontakter
Made in Germany
Fördelar
- Universell vidarebearbetning av M23-insatser med olika förpackningsenheter. Komplett utrustad med lämpliga lödkontakter eller utan komponenter för individuell montering av löd- eller krimpkontakter
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Mät- och styrteknik
- Apparatkonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- enligt IEC 61984: 50 V
-
Stötspänning
- 0,8 kV
Märkström
- 7 A
-
Miljöklass
- 3
-
Kontaktmotstånd
- < 4 mOhm
Poltal
- Guldpläterad mässing
-
Antal poler
- 17
- 17*1mm contacts
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm²
- Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm²
-
Antal matningar
- 100
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
- UL File Number: E249137
-
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
-
- Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.