ÖLFLEX® HEAT 125 C MC
Tvärbundna kablar framställda med elektronstråleteknik för mer krävande applikationer
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - halogen free shielded control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
- Förbättrade egenskaper i händelse av brand
- DNV GL approved
Fördelar
- För säkerhet i miljöer med många människor
- Minskad brandspridning, densitet och giftighet av rökgaser i händelse av brand
- Minimerar skador på byggnader och utrustning som orsakats av giftig rök med syrainnehåll vid brand
- Certifierad för marina applikationer
- Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar
Användningsområden
- För utomhusapplikationer
- För kabeldragning och anslutning av lampor, värmeenheter, kopplingsutrustning och fördelare i maskin-, anläggnings- och utrustningsteknik
- För användning i system för trafikreglering, även utomhus
- Spollindning, elektromagneter, pumpar, elinstallationer
- Värmeverk, pressgjutning, värme och kylteknik
Produktegenskaper
- Brandegenskaper:
- Halogenfri (IEC 60754-1)
- Inga korrosiva gaser (IEC 60754-2)
- Låg rökgastäthet (IEC 61034-2)
- Brandspridning (IEC 60332-1-2,
NF C 32-070 (C1) och
NF-F 16-101 (Class C))
- Low giftighet (EN 50305) - Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 och IEC 60332-3-25 (Flamspridning för vertikal bunt av kablar)
- Oljeresistent enligt IEC 60227-1 (ST9) och EN 50264-1 (EM104)
- UV-beständig enligt ISO 4892-2
- Ozonresistent enligt EN 50396
Standarder/Godkännanden
- DNV GL approved
- Baserad på EN 50525-3-21 och EN 50525-3-41
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Isolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik
- Ledare tvinnade i lager
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel: tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Färgkod enligt VDE 0293-308, refererande till bilaga T9
eller svarta ledare med vita siffror - se artikellista
-
Isolationsmotstånd
- >2 TOhm x cm
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 5 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- Upp till 1,0 mm² U0/U 300/500 V
Från 1,5 mm² U0/U 450/750 V - 0,6/1 kV från 1,5 mm² vid fasta och
skyddade installationer -
Provspänning
- Ledare/Ledare 4000 V, Ledare/Skärm 2500 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Sporadisk rörelse: -35°C till +120°C
- Fast: -55°C till +125°C
Kortvarigt (3000 h): upp till +145°C -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.