Webshop

BETAflam® 145 flex

Styrkabel, halogenfri samt värme- och flambeständig

Temperaturbeständig styrkabel med bra brandegenskaper. Godkännande för marina applikationer. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriVärmebeständigKöldbeständigOljeresistentUV-beständig

CELLOYDSDNVGermanischer Lloyd

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

8308770902793002 x 0,755,91440
8308771102793103 G 0,756,22153
8308771202793204 G 0,756,92869
83087713-5 G 0,757,73586
8308771402793307 G 0,759,149117
83087716027936012 G 0,7511,186183
83087720-2 x 1,06,41950
83087721-3 G 1,06,92866
83087722-4 G 1,07,53786
83087724-7 G 1,01064155
8308773002794102 x 1,57,72769
8308773102794203 G 1,58,24093
8308773202794304 G 1,58,953120
83087760-4 x 1,58,953120
8308773302794505 G 1,510,166152
8308773402794607 G 1,512,193222
83087735-10 G 1,514,9132308
83087736027948012 G 1,514,9159330
83087737027949016 G 1,516,8211438
83087738-21 G 1,520277614
83087739-25 G 1,521,5360701
83087740-2 x 2,594599
8308774102795203 G 2,59,668140
8308774202795304 G 2,510,890183
8308774302795405 G 2,511,9112231
83087750-3 G 6,012,7163285
8308775102795504 G 6,014,1217375
83087752-5 G 6,015,7271465
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Temperaturbeständig styrkabel med bra brandegenskaper
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • Godkännande för marina applikationer

Användningsområden

  • Ledningsdragning och förbindning i armaturer, uppvärmningsanordningar, apparatskåp samt elektriska maskiner
  • Trafikregleringssystem och andra applikationer utomhus
  • Marina applikationer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Rökutveckling (IEC 61034-1, -2)
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2, 60332-3-10, -3-23, -3-24)
  • Bra väder- och UV-beständighet
  • Brandbelastning DIN 51900
  • Hög kortslutningstemperatur: +280°C
  • Minst 20 000 h med ledartemperatur +125°C

Standarder/Godkännanden

  • GL (Germanischer Lloyd), LR (Lloyds Register), BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas)
  • UL AWM-godkänd variant kan offereras mot förfrågan

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik
  • Ledare tvinnade i lager
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik, svart

Ledaridentifikation

  • VDE 0293-308/HD 308 S2, se kapitel Tabeller och normer

Märkspänning Uo/U

  • <1,0 mm² 300/500 V, >1,5 mm² 450/750 V
  • >1,5 mm² 600/1000 V vid skyddad fast installation

Ledaruppbyggnad

  • Ledare av fintrådig förtent koppar enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 8 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Provspänning

  • 3500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -35°C till +120°C
  • Fast: -55°C till +145°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.