Webshop

BETAflam® 145 C-flex

Styrkabel, halogenfri samt värme- och flambeständig

Temperaturbeständig skärmad styrkabel för ledningsdragning i armaturer mm, i trafikregleringssystem, andra applikationer utomhus inkl. marina.

  • Godkännande för marina applikationer och hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Bra väder- och UV-beständighet, minst 20 000 h med ledartemperatur +125°C
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriVärmebeständigKöldbeständigOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CELLOYDSDNVGermanischer Lloyd

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83087803-2 x 0,55,93055
83087801-3 x 0,56,23664
83087805-7 x 0,58,760122
8308781002796102 x 0,756,63871
8308781102796203 x 0,756,95082
8308781202796304 x 0,757,558100
83087813-5 x 0,758,370117
8308781402796407 x 0,759,990158
83087816027965012 x 0,7511,5148220
83087817-16 x 0,7512,9183282
8308783002796802 x 1,58,358105
8308783102796903 x 1,58,871121
83087860-4 G 1,59,586156
8308783202797104 x 1,59,586156
8308783302797205 x 1,510,7104188
83087861-7 G 1,512,713,6264
83087834-7 x 1,512,7136264
83087840-2 x 2,59,696148
8308784102797603 x 2,510,4146183
83087862-4 G 2,511,5150221
8308784202797804 x 2,511,5150221
8308786302797307 G 2,515,2235397
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Temperaturbeständig skärmad styrkabel med bra brandegenskaper
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • Godkännande för marina applikationer

Användningsområden

  • Ledningsdragning och förbindning i armaturer, uppvärmningsanordningar, apparatskåp samt elektriska maskiner
  • Trafikregleringssystem och andra applikationer utomhus
  • Marina applikationer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Rökutveckling (IEC 61034-1, -2)
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2, 60332-3-10, -3-23, -3-24)
  • Bra väder- och UV-beständighet
  • Brandbelastning DIN 51900
  • Hög kortslutningstemperatur: +280°C
  • Minst 20 000 h med ledartemperatur +125°C

Standarder/Godkännanden

  • GL (Germanischer Lloyd), LR (Lloyds Register), BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas)
  • UL AWM-godkänd variant kan offereras mot förfrågan

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik, svart

Ledaridentifikation

  • X = Nummermärkta ledare utan grön/gul skyddsledare. G = Med skyddsledare och färgkod enl VDE 0293, se kapitel Tabeller och normer

Märkspänning Uo/U

  • <1,0 mm² 300/500 V, >1,5 mm² 450/750 V
  • >1,5 mm² 600/1000 V vid skyddad fast installation

Ledaruppbyggnad

  • Ledare av förtent koppar enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 12 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/ledare 3500 V
  • Ledare/skärm 2500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -35°C till +120°C
  • Fast: -55°C till +145°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.