BETAtherm® 145
Kopplingskabel, värmebeständig och halogenfri
Kopplingskabel som klarar av höga temperaturer, nötningsbeständig, hög kortslutningstemperatur: +280°C, halogenfri. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Temperaturbeständig kopplingskabel med bra brandegenskaper
- För installation i rör, direkt i eller under gips samt i kabelkanaler
- Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
Fördelar
- Temperaturbeständig kopplingskabel med bra brandegenskaper
- Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
- Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
- Godkännande för marina applikationer
Användningsområden
- Intern ledningsdragning och förbindning i armaturer, uppvärmningsanordningar, apparatskåp samt elektriska maskiner
- Installation i rör, direkt i eller under gips samt i kabelkanaler
- Marina applikationer
Produktegenskaper
- Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3) - Giftiga gaser ( NFX 70-100)
- Nötningsbeständig
- Hög kortslutningstemperatur: +280°C
- Minst 20 000 timmar med ledartemperatur +125°C
Standarder/Godkännanden
- Enligt EN 50525-3-41
- GL (Germanischer Lloyd), LR (Lloyds Register), BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas)
Design/Utförande
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolation av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik
Övrigt
- Standardlängder och förpackningar:0,25 mm2 = Kartong 300 m0,5 mm2 = Kartong 200 m0,75 mm2-4 mm2 = Kartong 100 m6 mm2-25 mm2 = Ring 100 m
Ledaridentifikation
- Enligt tabell
-
Märkspänning Uo/U
- Flexibel: <1,0 mm² 300/500 V, 1,5 - 240 mm² 450/750 V
- Fast: 1,5 - 240 mm² 600/1000 V
-
Ledaruppbyggnad
- Ledare av förtent koppar enligt IEC 60228, klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 4 x kabeldiametern, flexibel: 6 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 5000 V
-
Isolationsmotstånd
- >10 POhm x cm
-
Temperaturområde
- Flexibel: -35°C till +120°C
- Fast: -55°C till +145°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - För kundanpassade längder gäller följande minsta orderkvantitet: 0,25 mm2-1,0 mm2 = 1 000 m, 1,5 mm2-6 mm2 = 500 m
- BETAtherm® 145 kan även levereras i UL/CSA-godkänt utförande.