MULTI-STANDARD SC 2.2

UL-listad (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: max +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, förtent koppartråd

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, ström- och styrkabel, PVC enkel kärna, fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

  • Högre maximal ledartemperatur - H07V2-K: +90°C enligt EN 50525-2-31
  • Högre spänningsområde enligt UL
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Oljeresistent

CE CSA HAR RU UL EAC Fire

Art nr Ledarfärg Ledararea (mm²) Yttre diameter (mm) m/ring m/låda Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
4150100
Grön/gul 0.5 2,7 100 - 4,8 10
4150103
brun 0.5 2,7 100 - 4,8 10
4150101
svart 0.5 2,7 100 - 4,8 10
4150101K svart 0.5 2,7 - 3000 4,8 10
4150106
grå 0.5 2,7 100 - 4,8 10
4150102
blå 0.5 2,7 100 - 4,8 10
4150114
mörkblå 0.5 2,7 100 - 4,8 10
4150114K mörkblå 0.5 2,7 - 3000 4,8 10
4150105
vit 0.5 2,7 100 - 4,8 10
4150104
röd 0.5 2,7 100 - 4,8 10
4150144K vit/blå 0.5 2,7 - 3000 4,8 10
4150200
Grön/gul 0.75 2,9 100 - 7,2 13
4150203
brun 0.75 2,9 100 - 7,2 13
4150201
svart 0.75 2,9 100 - 7,2 13
4150201K svart 0.75 2,9 - 2500 7,2 13
4150206
grå 0.75 2,9 100 - 7,2 13
4150202
blå 0.75 2,9 100 - 7,2 13
4150214
mörkblå 0.75 2,9 100 - 7,2 13
4150209
orange 0.75 2,9 100 - 7,2 13
4150207K lila 0.75 2,9 - 2500 7,2 13
4150205
vit 0.75 2,9 100 - 7,2 13
4150205K vit 0.75 2,9 - 2500 7,2 13
4150204
röd 0.75 2,9 100 - 7,2 13
4150204K röd 0.75 2,9 - 2500 7,2 13
4150300
Grön/gul 1 3,1 100 - 9,6 16
4150300K Grön/gul 1 3,1 - 2000 9,6 16
4150303
brun 1 3,1 100 - 9,6 16
4150301
svart 1 3,1 100 - 9,6 16
4150301K
svart 1 3,1 - 2000 9,6 16
4150306
grå 1 3,1 100 - 9,6 16
4150302
blå 1 3,1 100 - 9,6 16
4150302K blå 1 3,1 - 2000 9,6 16
4150314
mörkblå 1 3,1 100 - 9,6 16
4150314K mörkblå 1 3,1 - 2000 9,6 16
4150309
orange 1 3,1 100 - 9,6 16
4150307
lila 1 3,1 100 - 9,6 16
4150307K lila 1 3,1 - 2000 9,6 16
4150305
vit 1 3,1 100 - 9,6 16
4150304
röd 1 3,1 100 - 9,6 16
4150304K röd 1 3,1 - 2000 9,6 16
4150326
blå/vit 1 3,1 100 - 9,6 16
4150344
vit/blå 1 3,1 100 - 9,6 16
4150400
Grön/gul 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150400K Grön/gul 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4150403
brun 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150401
svart 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150401K svart 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4150406
grå 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150402
blå 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150402K blå 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4150414
mörkblå 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150409
orange 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150410
gul 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150405
vit 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150404
röd 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150404K röd 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4150426
blå/vit 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150439K orange/vit 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4150444
vit/blå 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4150500
Grön/gul 2.5 4 100 - 24 37
4150500K Grön/gul 2.5 4 - 900 24 37
4150503
brun 2.5 4 100 - 24 37
4150503K brun 2.5 4 - 900 24 37
4150501
svart 2.5 4 100 - 24 37
4150501K
svart 2.5 4 - 900 24 37
4150506
grå 2.5 4 100 - 24 37
4150502
blå 2.5 4 100 - 24 37
4150502K blå 2.5 4 - 900 24 37
4150514
mörkblå 2.5 4 100 - 24 37
4150509
orange 2.5 4 100 - 24 37
4150505
vit 2.5 4 100 - 24 37
4150504
röd 2.5 4 100 - 24 37
4150504K röd 2.5 4 - 900 24 37
4150600
Grön/gul 4 4,6 100 - 38,4 49
4150603
brun 4 4,6 100 - 38,4 49
4150603K brun 4 4,6 - 600 38,4 49
4150601
svart 4 4,6 100 - 38,4 49
4150601K
svart 4 4,6 - 600 38,4 49
4150606
grå 4 4,6 100 - 38,4 49
4150602
blå 4 4,6 100 - 38,4 49
4150602K blå 4 4,6 - 600 38,4 49
4150614
mörkblå 4 4,6 100 - 38,4 49
4150609
orange 4 4,6 100 - 38,4 49
4150610
gul 4 4,6 100 - 38,4 49
4150605
vit 4 4,6 100 - 38,4 49
4150604
röd 4 4,6 100 - 38,4 49
4150604K röd 4 4,6 - 600 38,4 49
4150700
Grön/gul 6 5,1 100 - 57,6 71
4150703
brun 6 5,1 100 - 57,6 71
4150701
svart 6 5,1 100 - 57,6 71
4150706
grå 6 5,1 100 - 57,6 71
4150702
blå 6 5,1 100 - 57,6 71
4150709
orange 6 5,1 100 - 57,6 71
4150705
vit 6 5,1 100 - 57,6 71
4150704
röd 6 5,1 100 - 57,6 71
4150800
Grön/gul 10 6,8 100 - 96 120
4150801
svart 10 6,8 100 - 96 120
4150806
grå 10 6,8 100 - 96 120
4150802
blå 10 6,8 100 - 96 120
4150809
orange 10 6,8 100 - 96 120
4150804
röd 10 6,8 100 - 96 120
4150900
Grön/gul 16 9 100 - 153,6 185
4150901
svart 16 9 100 - 153,6 185
4150902
blå 16 9 100 - 153,6 185
4150909
orange 16 9 100 - 153,6 185
4150904
röd 16 9 100 - 153,6 185
4151000
Grön/gul 25 10,2 100 - 240 260
4151001
svart 25 10,2 100 - 240 260
4151100
Grön/gul 35 11,7 - - 336 360
4151101
svart 35 11,7 - - 336 360
4151106
grå 35 11,7 - - 336 360
4151102
blå 35 11,7 - - 336 360
4151201
svart 50 13,9 - - 480 535
4151301
svart 70 16 - - 672 735
4151401
svart 95 18,2 - - 912 930
4151500
Grön/gul 120 19,8 - - 1152 1160
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För användning på de viktigaste globala marknaderna
  • Minskad teknisk dokumentation
  • Enklare lagerhållning ökar produktionsprocessens kostnadseffektivitet
  • Fungerar med "Ändhylsor XL, isolerade"

Användningsområden

  • Ledningsdragning i fabrik
  • Fältinstallation
  • Intern ledningsdragning av enheter och apparatskåp
  • Skyddad installation i och på belysningsutrustningar
  • Green insulated single cores ≥ 4 AWG are usable as EGC/ Equipment Grounding Conductor on cable tray according to NFPA 70 (NEC)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Brandspridningsklassad enligt UL VW1/CSA FT1
  • Oljeresistent

Standarder/Godkännanden

  • Multigodkända kablar har ledninguppbyggnad med nominella storlekar i mm² eller AWG/kcmil. Masterstorleken anges i nedanstående tabell, medan motsvarande storlekar för andra system finns i bilaga T16 i denna katalog. För denna relaterade, sekundära storlek, brukar ledarens tvärsnitt oftast vara större än det specificerade nominella värdet.
  • Godkännanden: <HAR> H07V2-K enligt EN 50525-2-31, UL AWM style 10269 (av UL enligt UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM file number: E63634), (UL) MTW (av UL enligt UL standard UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW
    file number: E198296), CSA TEW (av CSA enligt
    CSA standard CSA C22.2 No. 127, CSA class 5835-01)

Design

  • Fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
  • Ledarisolering av PVC-baserat specialmaterial

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Ytterdiameter ≤ 8 mm: 4 x YD*/2 x YD**;
    8 < YD ≤ 12 mm: 5 x YD*/3 x YD**;
    YD > 12 mm: 6 x YD*/4 x YD**

Märkspänning

  • HAR/IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 1000 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Temperaturområde

  • Fast dragning: HAR/IEC: -40 till +90°C; UL (AWM): upp till +105 °C;
  • UL (MTW): upp till +90 °C; CSA (TEW): upp till +105 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Icke-harmoniserade, nominella tvärsnitt: 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm², 16 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • *för vanlig användning, **för försiktig böjning; YD = ytterdiameter
  • De kabeldiametrar som anges i artikelnummertabellen är maxvärden