SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M,metric cable gland with perfect seal with anti-kink protection, high degree of protection and cable-protecting strain relief

Mekanisk resistens Optimal dragavlastning Störningssignaler

CE

Art nr Benämning/storlek PG-gänga Outer sheath clamping range ØF mm Kabeldiameter innermantel (mm) Nyckelvidder (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Jordningshylsa, fri öppning ØB Fri öppning F (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,5 13,5 7,5 - 9 4,5 - 6 22 / 22 59.5 6 6 9.0 25
52105610
M 20 x 1,5 13,5 9 - 11 5,5 - 7 22 / 22 59.5 6 7 11.0 25
52105620
M 20 x 1,5 16 11 - 13 7 - 9 24 / 24 64.5 6 9 13.0 25
52105630
M 20 x 1,5 16 11 - 13 8 - 10 24 / 24 64.5 6 10 13.0 25
52105640
M 20 x 1,5 16 13,5 - 15 9 - 11 24 / 24 64.5 6 11 15.0 25
52105650
M 25 x 1,5 21 13,5 - 15 10 - 12 30 / 30 78.0 7 12 15.0 25
52105660
M 25 x 1,5 21 15 - 17 12 - 14 30 / 30 78.0 7 14 17.0 25
52105670
M 25 x 1,5 21 17 - 19 13 - 15 30 / 30 78.0 7 15 19.0 25
52105680
M 25 x 1,5 21 18 - 20 14 - 16 30 / 30 78.0 7 16 20.0 25
52105690
M 32 x 1,5 29 18 - 20 15 - 17 40 / 40 90.0 8 17 20.0 10
52105700
M 32 x 1,5 29 21 - 23 17 - 19 40 / 40 90.0 8 19 23.0 10
52105710
M 40 x 1,5 36 23,5 - 26 20 - 22 50 / 50 108.0 8 22 26.0 5
52105720
M 40 x 1,5 36 27 - 30 22 - 24 50 / 50 108.0 8 24 30.0 5
52105730
M 40 x 1,5 36 30 - 33 26 - 28 50 / 50 108.0 8 28 33.0 5
52105740
M 40 x 1,5 36 32 - 35 28 - 30 50 / 50 108.0 8 30 35.0 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Perfekt tätning med böjskydd
  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
  • Kabelskyddande dragavlastning
  • Varsam kabelåtdragning
  • Hög skyddsklass

Användningsområden

  • Jordkabelförskruvning med extra kinkskydd. För användningsförhållanden där elektriska störningar kan uppträda.
  • Rörliga maskindelar
  • Transportörer och transportsystem
  • Produktionslinjer
  • Mät- och styrteknik

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar
  • Exempel på identifiering av benämning: SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 620 = anslutningsgänga13,5 = funktionsgänga PG9 = innerdiameter anti-kinkhylsa (F)6 = innerdiameter jordhylsa (B)
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
Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Vid förfrågan

  • Tillgänglig med lång anslutningsgänga

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Jordningshylsa: mässing
    Böjskydd, hylsa: CR/NBR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 65

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.