SKINDICHT® SR-SV-M
SKINDICHT® SR-SV-M, robust, metric cable gland for high temperatures, seawater-resistant and resistant to oils, acids and chemicals
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För höga temperaturer
- Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier
- Tålig mot havsvatten
- Hög dragavlastning
- Robust
Användningsområden
- Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
- Specialkabelförskruvning med FKM-anti-kinkhylsa Vårt egenutvecklade FKM-koncept uppvisar inget åldrande även om det utsätts för temperaturer på +165 °C under en längre tid.
- Maskin- och turbintillverkning
- Kraftverksteknik
- Laboratorium
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Övrigt
- Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
- EMC-version tillgänglig vid förfrågan
- Exempelbeskrivning:
SR-SV-M 20 / 11 / 7
20 = metrisk anslutningsgänga
11 = PG funktionsgänga
7 = fri öppning på tätningskonan
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21 -
Vid förfrågan
- Tillgänglig med lång anslutningsgänga
-
Material
- Material: förnicklad mässing
O-ring: FKM
Böjskydd: FKM -
Skyddsklass
- IP 65
-
Temperaturområde
- -20°C to +165°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.