SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL
Förskruvning med sadelklämma för extra hög dragavlastning, perfekt vid tuffa användningsförhållanden.
NYHET: Finns nu även med XL-anslutningsgänga
Fördelar
- Skydd mot att kablarna knäcks eller dras ut
- Hög dragavlastning
- Hög mekanisk hållfasthet
- Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
Användningsområden
- Med sadelklämma för extra hög dragavlastning, perfekt vid tuffa användningsförhållanden
- Bärbar utrustning
- Maskiner och utrustningar på byggarbetsplatser
- Kranar och transportsystem
- Infrastruktur för laddning av eldrivna fordon
Standarder/Godkännanden
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
- Testad enligt IEC 62196-1-2: Konduktiv laddning av eldrivna fordon
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
-
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
-
Temperaturområde
- Dynamisk: -25 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.