SKINTOP® BS-M METALL/SKINTOP® BSR-M METALL
SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, durable cable gland with permanent bending protection under high mechanical stress
Permanent böjningsskydd under hög mekanisk belastning
Fördelar
- Hög mekanisk stabilitet
- Lång livslängd
- Optimal dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
- Maximal pålitlighet
Användningsområden
- I områden där mekanisk stabilitet är väldigt viktigt
- Bärbar utrustning
- Byggplatser
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Typiska användningsområden
- Stål- och glasbearbetning
- Cement- och keramikfabriker
- Gjuterier
- Varvsindustrin
- Ugnskonstruktioner
Standarder/Godkännanden
- Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Övrigt
- M32 x 1,5 vid förfrågan
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21 -
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
- Spiralfjädrar av rostfritt stål
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
-
Temperaturområde
- Dynamisk: -25 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.