![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SKINTOP® SDV-M ATEX
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Permanent och säker tätning för områden med explosionsrisk
- Enkel att montera
- Hög skyddsklass
Användningsområden
- SKINTOP® SDV-M används tillsammans med SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH eller SKINTOP® K-M ATEX plus (blå)
- Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
Övrigt
- Utomhusområden med risk för explosion, också lämpad för användning med SKINTOP® ST-M och SKINTOP® MS-M
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Observera
- Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
Material
- CR
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
Temperaturområde
- -30°C till +70°C
Kortvarigt: upp till +90°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.