SKINTOP® MSR-M ATEX
SKINTOP® MSR-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and reducing seal insert, explosion-proof
Fördelar
- Köldbeständighet
- Hög dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
- Maximal pålitlighet
Användningsområden
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
-
Certifikat
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X -
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
-
Materialprov
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Temperaturområde
- -30°C till +90°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.