SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, brass cable gland, 360° screen contact, anti-static & impact-resistant at cold temperatures, for chemical industry
NYHET: Nu också tillgänglig i storlek M 20 x 1,5
Fördelar
- Snabbare och mindre komplicerad montering än för andra system
- Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
- Enkel kabeljustering
- Enkel att demontera
- Antistatisk, säker och slagbeständig vid låga temperaturer
Användningsområden
- För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
- Kemisk och petrokemisk industri
- Anläggningsteknik
- Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
- Enheter, maskiner och anläggningar för antändningsskyddsklass med högre säkerhet ”e”, dammexplosionsskydd tack vare huset ”t”
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Övrigt
- SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX med EMC-jordningshylsa som täcker kortare kabeldiametrar
- SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX är inte IECex certifierad
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
-
Certifikat
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X -
Material
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
Material: förnicklad mässing
Hylsa: specialpolyamid
EMC-borste: mässing
Tätning: special-elastomer
O-ring: special-elastomer
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
Material: förnicklad mässing
Jordningshylsa: mässing
Tätning: special-elastomer
O-ring: special-elastomer -
Materialprov
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
-
Temperaturområde
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
-30°C till +90°C
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
-20°C till +80°C -
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.