SKINTOP® SDVR-M ATEX
Art nr | Benämning/storlek | Synlig höjd (mm) | Förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKINTOP® SDVR-M ATEX | ||||||
54113013
|
M 16 ATEX | 4.0 | 50 | |||
54113023
|
M 20 ATEX | 5.0 | 50 | |||
54113033
|
M 25 ATEX | 5.0 | 50 | |||
54113043
|
M 32 ATEX | 5.5 | 25 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Permanent och säker tätning för områden med explosionsrisk
- Enkel att montera
- Hög skyddsklass
Användningsområden
- SKINTOP® SDVR-M används tillsammans med SKINTOP® MSR-M ATEX eller SKINTOP® KR-M ATEX plus (blå)
- Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
Övrigt
- Utomhusområden med risk för explosion, också lämpad för användning med SKINTOP® STR-M och SKINTOP® MSR-M
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Observera
- Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
-
Material
- CR
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
-
Temperaturområde
- -30°C till +70°C
Kortvarigt: upp till +90°C -
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.